TESF/S
项目编号:101181957

产品描述
- 无 校正帮助
请登录查看价格
订货数据
型号TESF/S
商品编号(订购编号)101181957
EAN(欧洲商品编号)4030661448947
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-09
ETIM 编号,7.0 版EC002591
ETIM 编号,6.0 版EC002591
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
铰链材料锌压铸
毛重225g
总体数据 - 产品特性
内部安装是
外部安装是
机械参数 - 尺寸
长度22mm
宽度102mm
高度55mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/23 01:30