TESF/S/ST24.1/U
项目编号:101182737

产品描述
- 1 电缆进口 M 16 x 1.5
- 1 联接器 M12, 8-芯
- 金属外壳
- 耐油和石油产品
- 为左或右门铰链
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- 简单安装, 适合所有常规型材 (30 … 60 mm)
订货数据
型号TESF/S/ST24.1/U
商品编号(订购编号)101182737
EAN(欧洲商品编号)4030661604626
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-09
ETIM 编号,7.0 版EC002591
ETIM 编号,6.0 版EC002591
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
外壳材料金属,压铸锌
外壳颜色黑色
毛重616g
总体数据 - 产品特性
可调开关角度是
辅助触点数量2
安全触点数量2
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
强制断开角度10°
打开角度180°
机械参数 - 连接技术
连接器插入式连接,底部
机械参数 - 尺寸
传感器长度21.5mm
传感器宽度141mm
传感器高度115mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +65 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
电气参数
热测试电流2.5A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-152A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131A
开关元件NO触点,NC触点
开关原理缓动
开关频率1,200/h
触点材料,电气银镍合金 10
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)调整工具包含在交付范围内
注意
注(通用)¤注意!按照EN 60204-1,使用插头接线只适用在PELV电路。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/25 21:38