TESK-SA-02ST2
项目编号:103003188

产品描述
- 金属外壳
订货数据
型号TESK-SA-02ST2
商品编号(订购编号)103003188
EAN(欧洲商品编号)4030661447285
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-09
ETIM 编号,7.0 版EC002591
ETIM 编号,6.0 版EC002591
许可 - 标准
证书 CCC
总体数据
外壳材料金属,压铸锌
外壳材料热塑塑料,自熄灭
外壳颜色银
毛重1,000g
总体数据 - 产品特性
外部安装是
对齐辅助 是
安全评估
标准型BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
固定螺丝类型4x M6
固定螺栓紧固力矩4.3Nm
Maximum mechanical load5,000N
机械参数 - 连接技术
连接器位置 Top
连接器连接器M12
机械参数 - 尺寸
传感器长度20mm
传感器宽度78mm
传感器高度116mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +65 °C
抗振动10 ... 150 Hz,振幅 .35 mm
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui60 V
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
电气参数
热测试电流2.5A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-152A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131A
适用于低电压环境≥ 3 VDC / ≥ 1 mA
开关元件2 NC
注(开关元件)带双断、ZB型或2 NC触点的转换触点,带有电分离触点桥。
开关原理缓动
开关频率1,200/h
触点材料,电气Ag-Ni 10和.2 µm 镀金
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/08 13:34