TESK-SA-12ST2
| 产品描述: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
| (1) | |
| S | 标准铰链 |
| L | 长铰链部分 |
| (2) | |
| A | 前装预置 |
| I | 内装预置 |
| U | 可调开关角度 |
| (3) | |
| 22 | 2 NO 触点 / 2 NC 触点 |
| 12 | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
| 13 | 1 NO 触点 / 3 NC 触点 |
| 02 | 2 NC 触点 |
| 11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
| (4) | |
| L1 | 电缆向下 |
| L2 | 电缆向上 |
| ST1 | 底部连接器插头 |
| ST2 | 顶部连接器插头 |
| (5) | |
| 3M | 电缆长度 3m (仅 L1 / L2) |
| 5M | 电缆长度 5m (仅 L1 / L2) |
| 10M | 电缆长度 10m (仅 L1 / L2) |
| 20M | 电缆长度 20m (仅 L1 / L2) |
| 30M | 电缆长度 30m (仅 L1 / L2) |
- 金属外壳
订货数据
| 型号 |
TESK-SA-12ST2 |
| 商品编号(订购编号) |
103005748 |
| EAN(欧洲商品编号) |
4030661447476 |
| eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-09 |
| ETIM 编号,7.0 版 |
EC002591 |
| ETIM 编号,6.0 版 |
EC002591 |
许可 - 标准
| 证书 |
cULus CCC |
总体数据
| 外壳材料 |
金属,压铸锌 |
| 外壳材料 |
热塑塑料,自熄灭 |
| 外壳颜色 |
银 |
| 毛重 |
328 g |
总体数据 - 产品特性
| 内部安装 |
否 |
| 外部安装 |
是 |
| 可调开关角度 |
否 |
| 对齐辅助 |
是 |
| 辅助触点数量 |
1 |
| 安全触点数量 |
2 |
安全评估
| 标准型 |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
| 任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
| B10D 常闭触点 (NC) |
2,000,000 操作 |
| B10D 常开触点(NO) |
1,000,000 操作 |
机械参数
| 机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
| 固定螺丝类型 |
4x M6 |
| 固定螺栓紧固力矩 |
4.3 Nm |
机械参数 - 连接技术
| 连接器位置 |
Top |
| 连接器 |
连接器M12 |
机械参数 - 尺寸
| 传感器长度 |
20 mm |
| 传感器宽度 |
78 mm |
| 传感器高度 |
116 mm |
环境条件
| 防护等级 |
IP65 |
| 工作环境温度 |
-25 ... +65 °C |
| 抗振动 |
10 ... 150 Hz,振幅 .35 mm |
| 耐冲击 |
30 g / 11 ms |
环境条件 - 绝缘值
| 额定绝缘电压 Ui |
30 V |
| 额定冲击耐受电压 Uimp |
0.5 kV |
电气参数
| 热测试电流 |
2.5 A |
| 应用类别 AC-15 |
230 VAC |
| 应用类别 AC-15 |
2 A |
| 应用类别 DC-13 |
24 VDC |
| 应用类别 DC-13 |
1 A |
| 适用于低电压环境 |
≥ 3 VDC / ≥ 1 mA |
| 开关元件 |
1个NO 触点, 2个NC 触点 |
| 注(开关元件) |
带双断、ZB型或2 NC触点的转换触点,带有电分离触点桥。 |
| 开关原理 |
缓动 |
| 开关频率 |
1,200 /h |
| 触点材料,电气 |
Ag-Ni 10和.2 µm 镀金 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
手册
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
ID: kteskf03
| 24,9 MB | .tif | 101.092 x 199.983 mm - 1194 x 2362 px - 300 dpi
| 794,2 kB | .jpg | 352.778 x 528.814 mm - 1000 x 1499 px - 72 dpi
| 46,2 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| 47,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 104,4 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
尺寸图 基本组件
尺寸图 其他
开关行程图
图表
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/10/24 上午7:19