TES/S/45
项目编号:101028411

请登录查看价格
订货数据
型号TES/S/45
商品编号(订购编号)101028411
EAN(欧洲商品编号)4030661607788
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-09
ETIM 编号,7.0 版EC002591
ETIM 编号,6.0 版EC002591
总体数据
铰链材料铝
毛重141g
机械参数 - 尺寸
宽度71mm
高度92mm
长x宽x高适合安装在型材系统:45mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/18 20:11