TESZ
TESZ1102/S/45
TESZ1102/S/45
项目编号:
101030531
产品描述
2 电缆进口 M 20 x 1.5
简单固定,特别适合 45 mm 型材
热塑外壳
双绝缘
耐油和石油产品
111,5 mm x 92 mm x 36 mm
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
TESZ1102/S/45 | Schmersal - The DNA of Safety