TESZX102
项目编号:101031664
存档

产品描述
- 2 电缆进口 M 20 x 1.5
- 简单固定,特别适合 40 mm 型材
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 耐油和石油产品
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号TESZX102
商品编号(订购编号)101031664
EAN(欧洲商品编号)4030661606439
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-09
ETIM 编号,7.0 版EC002591
ETIM 编号,6.0 版EC002591
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
铰链材料不锈钢
毛重800g
总体数据 - 产品特性
安装铰链 是
附加铰链是
辅助触点数量1
安全触点数量1
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
强制断开角度14°
开关角度4°
肯定断开操作力,最小1N
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小0.5 mm²
电缆截面,最大1.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
长x宽x高适合安装在型材系统:40mm
传感器长度36mm
传感器宽度111.5mm
传感器高度92mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +65 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp2.5kV
电气参数
热测试电流2.5A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-152A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131A
开关元件NO触点,NC触点
开关原理缓动
开关频率120/h
触点材料,电气银
注意
注(通用)开口角在出厂时被设为4°。附加铰链(包括安装附件)也可单独提供,零件号 TESZX/S
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/12 06:42