TESZX/S
项目编号:101031680

订货数据
型号TESZX/S
商品编号(订购编号)101031680
EAN(欧洲商品编号)4030661449012
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-09
ETIM 编号,7.0 版EC002591
ETIM 编号,6.0 版EC002591
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
铰链材料不锈钢
毛重317g
机械参数 - 尺寸
宽度71mm
高度92mm
长x宽x高适合安装在型材系统:40mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/07 15:44