TF 232-40HD
项目编号:151182010

产品描述
- 4 触点
- 带阻力点3-位操作
- 也可作为安全脚踏开关
- 低踏板高度
- 电缆进口 M 20 x 1.5
- 高等级稳定性
- 单踏板
- 铝外壳
订货数据
更换商品编号101182010
型号TF 232-40HD
商品编号(订购编号)151182010
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-18
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-18
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-18
ETIM 编号,7.0 版EC001258
ETIM 编号,6.0 版EC001258
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型BG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
外壳材料铝
垫圈镀层材料粉末喷涂
踏板材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
防护屏材料铝
外壳颜色RAL 9006(白铝)
毛重1,231g
总体数据 - 产品特性
非同步触点是
可探测 是
每个方向的常闭 (NO) 数量4
电缆接头数量1
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
操动力,最小260N
操动力,最大380N
机械参数 - 连接技术
Type of electrical connection螺丝端子
电缆入口1 x M20 x 1,5
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
长度255mm
宽度82mm
高度84mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +70 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流10A
要求额定短路电流1,000A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131A
开关原理缓动
开关元件常开触点(NO)
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/17 00:52