TFA-020
项目编号:101172607

产品描述
- 预定位
- 操动件独立于对准机构
- 操动件插入和拉出顺畅
请登录查看价格
订货数据
型号TFA-020
商品编号(订购编号)101172607
EAN(欧洲商品编号)4030661301280
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重210g
总体数据 - 产品特性
外部安装是
机械参数 - 尺寸
宽度113mm
高度40mm
深度25mm
注意
注(通用)仅用于AZ 16-STS30 及 AZM 161-STS30
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/08 16:55