TFH 232-22UEDR
项目编号:101192630
存档

产品描述
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 宽敞口屏蔽
- 低踏板高度
- 高等级稳定性
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号TFH 232-22UEDR
商品编号(订购编号)101192630
EAN(欧洲商品编号)4030661403533
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-18
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-18
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-18
ETIM 编号,7.0 版EC001258
ETIM 编号,6.0 版EC001258
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型BG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
外壳材料铝
垫圈镀层材料粉末喷涂
外壳材料铝
踏板材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
防护屏材料铝
产品颜色白铝
毛重2,180g
总体数据 - 产品特性
适用于紧急停止 是
可探测 是
锁 是
常闭 (NC) 数量2
每个方向的常闭 (NO) 数量2
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)100,000操作
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
宽度170mm
高度189mm
深度274mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +60 °C
储存和运输温度-25 ... +85 °C
最小相对湿度30%
最大相对湿度95%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动10 ... 150 Hz, 振幅 .35 mm / 5 g
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
热测试电流10A
要求额定短路电流1,000A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131A
开关元件NO触点,NC触点
开关原理缓动
开关频率3,600/h
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/29 13:24