TJ 064-13Y | Schmersal - The DNA of Safety
More
064 滚轮偏移 J
TJ 064-13Y
TJ 064-13Y
存档
项目编号:
101057492
产品描述
金属外壳
184 mm x 111 mm x 149 mm (基本结构)
2 电缆进口 M 25 x 1.5
3 或 4 触点
操动头可按4 x 90°重新安装
添加到观察清单
比较
订货号