TJ 452-21Y | Schmersal - The DNA of Safety
More
452 滚轮推杆 J
TJ 452-21Y
TJ 452-21Y
项目编号:
101059132
产品描述
金属外壳
118 mm x 127 mm x 64 mm ( 基本结构)
操动头可按4 x 90°重新安装
2 电缆进口 M 20 x 1.5
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求