TK 016-03Y-H-U180-2322 | Schmersal - The DNA of Safety
More
016 滚轮推杆 K
TK 016-03Y-H-U180-2322
TK 016-03Y-H-U180-2322
项目编号:
131148063
产品描述
3 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
3 触点
67 mm x 105 mm x 43 mm ( 基本结构)
操动头可按4 x 90°重新安装
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号