TK 017-31Y-UE
项目编号:101080234
存档

产品描述
- 金属外壳
- 4 触点
- 67 mm x 130 mm x 43 mm ( 基本结构)
- 操动头可按4 x 90°重新安装
订货数据
型号TK 017-31Y-UE
商品编号(订购编号)101080234
EAN(欧洲商品编号)4030661352534
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCC
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
工作原理机械式
外壳材料轻合金铸造
垫圈镀层材料chromated
毛重425g
机械参数
执行元件滚轮推杆
滚轮材料塑料
机械寿命, 最少1,000,000操作
操动角度,从开关轴左侧45°
操动角度,从开关轴右侧30°
操动力18N
接触窗口最大. 2 x 2.5 mm
操动速度,最小1mm/min
操动速度,最大0.5m/s
注(操动速度)垂直操动角度至开关轴的操动速度
机械参数 - 连接技术
电缆入口3 x M20 x 1,5
线缆截面,最小1.5 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面,最大13AWG
端子(机械)螺丝端子
机械参数 - 尺寸
传感器长度43mm
传感器宽度67mm
传感器高度168mm
万向轮宽度8.5mm
万向轮直径20mm
ISO螺纹直径M3
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-30 ... +120 °C
防护等级I
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui400 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
污染等级3
电气参数
热测试电流10A
额定工作电压400VAC
工作电流4,000mA
要求额定短路电流1,000A
应用类别 AC-15400VAC
应用类别 AC-154A
开关元件3个NO 触点, 1个NC 触点
开关原理Slow action, double break
开关频率500/h
触点材料,电气银
注意
注(通用)应避免从右侧操动,因为这样会降低限位开关的机械寿命。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/17 06:09