TK-M3-G-1
项目编号:103011631

请登录查看价格
订货数据
型号TK-M3-G-1
商品编号(订购编号)103011631
EAN(欧洲商品编号)4030661479361
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重5g
机械参数 - 尺寸
长度58mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/01 16:11