TK-M5
项目编号:101100887

产品描述
- 使用三角钥匙M5手动解锁,作为附件可选
- 维修安装等等
请登录查看价格
订货数据
型号TK-M5
商品编号(订购编号)101100887
EAN(欧洲商品编号)4030661109374
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重33g
机械参数 - 尺寸
长度100mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/22 02:02