236 斜角推杆 K4
TK4 236-11Z-1894
TK4 236-11Z-1894
项目编号:
153025089
产品描述
热塑外壳
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
双绝缘
符合EN 50047安装细节
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
TK4 236-11Z-1894 | Schmersal - The DNA of Safety