TKF/S/9024VDC
项目编号:101010240

产品描述
- 失效保护锁定系统
- 金属外壳
- 高持紧力
请登录查看价格
订货数据
型号TKF/S/9024VDC
商品编号(订购编号)101010240
EAN(欧洲商品编号)4030661521022
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理机电
外壳材料铝
毛重1,466g
总体数据 - 产品特性
通电解锁是
操动方向数量3
辅助触点数量2
安全触点数量2
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
机械参数
机械寿命, 最少2,000,000操作
保持力 FZh 按照 EN ISO 141193,000N
锁紧力 Fmax, 最大4,000N
锁定力20N
肯定断开操作力,最小20N
操动速度,最大0.3m/s
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
电气连接 紧固力矩0.8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
机械参数 - 尺寸
传感器长度50mm
传感器宽度87mm
传感器高度192mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度+0 ... +50 °C
注(相对湿度)不结冰无冷凝
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui400 V
额定冲击耐受电压 Uimp2.5kV
电气参数
热测试电流10A
额定控制电压24VAC/DC
电力功率消耗,最大10W
开关原理缓动型,肯定断开常闭触点
开关频率1,000/h
触点材料,电气银
电气参数 - 线圈控制
磁铁闭合时间100%
测试脉冲持续时间, 最大5ms
测试脉冲间隔, 最低限度50ms
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-158A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-135A
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-158A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-135A
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/23 19:30