TK/P/90
项目编号:101010219

产品描述
- 适用于左右铰链门
请登录查看价格
订货数据
型号TK/P/90
商品编号(订购编号)101010219
EAN(欧洲商品编号)4030661612485
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
编码等级,依据EN ISO 14119低
操动件材质不锈钢
毛重80g
机械参数
操动件双手版本直式
固定螺丝类型2x M5
机械参数 - 尺寸
长度79mm
宽度54mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/10 17:12