TK/PRF/90
项目编号:101010224

产品描述
- 右铰链门
- 带复位弹簧的操动件
订货数据
型号TK/PRF/90
商品编号(订购编号)101010224
EAN(欧洲商品编号)4030661521008
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
编码等级,依据EN ISO 14119低
操动件材质不锈钢
毛重190g
总体数据 - 产品特性
带失效保护锁定系统(是/否)
是
机械参数
操动件双手版本右手版本弹簧式
固定螺丝类型2x M8
机械参数 - 尺寸
长度133mm
宽度68mm
高度25mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/06 06:55