441 滚轮摇杆 L
TL 441-11Y-T
TL 441-11Y-T
项目编号:
101059315
产品描述
操动头每次可按4 x 90°重新定位
金属外壳
摇臂位置连续可调360°
2 触点
摇臂可以调整角度 180°
对耐温型产品,滚轮可以安装在轴两个不同位置上
106 mm x 99 mm x 63 mm (基本结构)
防护等级 IP65
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
TL 441-11Y-T | Schmersal - The DNA of Safety