441 滚轮摇杆 L
TL 441-11Y-T-1276-2/ -1801
TL 441-11Y-T-1276-2/ -1801
项目编号:
101150792
产品描述
操动头每次可按4 x 90°重新定位
金属外壳
摇臂位置连续可调360°
2 触点
摇臂可以调整角度 180°
对耐温型产品,滚轮可以安装在轴两个不同位置上
106 mm x 99 mm x 63 mm (基本结构)
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
TL 441-11Y-T-1276-2/ -1801 | Schmersal - The DNA of Safety