TQ 200-01
项目编号:151114531
存档

产品描述
- 压铸轻合金外壳
- 悬空固定
订货数据
型号TQ 200-01
商品编号(订购编号)151114531
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
外壳材料轻合金压铸
毛重706g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量1
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
注 (B10D 常开触点 (NO))在10% Ie 及阻性负载时
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
操动力,最小36.8N
操动力,最大44N
操动速度 60mm/min
机械参数 - 连接技术
线缆长度3m
连接器屏蔽电缆
Number of cable wires4
线缆截面1mm²
机械参数 - 尺寸
宽度60mm
高度250mm
深度32mm
环境条件
防护等级IP54
控制元件的保护等级IP67
工作环境温度-40 ... +80 °C
储存和运输温度-40 ... +80 °C
最大相对湿度93%
注(相对湿度)无冷凝
抗振动10 - 150 Hz (.5 mm / 5 g)
耐冲击30 g
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui40 V
额定冲击耐受电压 Uimp2.5kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
热测试电流1A
要求额定短路电流1,000A
开关元件开启工具(NC)
开关原理缓动
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/30 10:27