schmersal_s_icon.png

TQ 441-01/01Y-UE-1572

项目编号: 101062344

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
产品描述:
TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20

(1)
111 NO 触点/1 NC 触点
202 NO 触点
01/011个NC触点用于拉线/1个NC触点用于断线

(2)
YIP65
XIP54

(3)
UE带交错触点

(4)
R有闭锁

(5)
S钥匙解锁

(6)
预紧力220 N *
-1572预紧力60 N *
-1573预紧力35 N *
* 有关释放路径和力,请参见操作和安装部分
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 金属外壳
  • 一侧操作 / 拉线长度达25 m

订货数据

型号

TQ 441-01/01Y-UE-1572

商品编号(订购编号)

101062344

EAN(欧洲商品编号)

4030661086392

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-07

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-07

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-07

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

外壳材料

轻合金压铸,油漆饰面

外壳材料

毛重

800 g

总体数据 - 产品特性

常闭 (NC) 数量

2

机械参数

机械寿命,最少

30,000 操作

箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大

0.6 Nm

机械参数 - 连接技术

电缆入口

2 x M20 x 1,5

电缆截面,最大

4 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

电气连接 紧固力矩

1.7 Nm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

-30 ... +90 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

400 V

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

电气参数

热测试电流

10 A

额定工作电压

380 VAC

工作电流

4,000 mA

开关原理

缓动型,带交错触点

开关频率

3,600 /h

触点材料,电气


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/22 下午4:39