TQ 441-01/01Y-UE-1572
Artikelnummer:
101062344
TQ 441-01/01Y-UE-1572
Artikelnummer:
101062344
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkttypebetegnelse: TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20 |
(1) | |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
20 | 2 sluttekontakter (NO) |
01/01 | 1 NC-kontakt til træktråd/ 1 NC-kontakt til kabelbrud |
(2) | |
Y | IP65 |
X | IP54 |
(3) | |
UE | med overlappende kontakter |
(4) | |
R | Med indgreb |
(5) | |
S | Nøgle |
(6) | |
uden | Forspændingskraft 220 N * |
-1572 | Forspændingskraft 60 N * |
-1573 | Forspændingskraft 35 N * |
* Udløservandringer og -kræfter, se Betjening og montage |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- metal hus
- envejskobling / wirelængde op til 25 m
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
TQ 441-01/01Y-UE-1572 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101062344 |
EAN (European Article Number) |
4030661086392 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale til kapsling |
Letmetal-trykstøbning, lakeret |
Materiale til dækslet |
Stål |
Bruttovægt |
800 g |
Generelle data - egenskaber
Rest |
Nej |
Antal bryderkontakter |
2 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
30.000 koblinger |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,6 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring |
2 x M20 x 1,5 |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
4 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning |
1,7 Nm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
400 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Rated operating voltage |
380 VAC |
Forsyningsstrøm |
4.000 mA |
Koblingsprincip |
Klide kontakt med overlappende kontakter |
Koblingsfrekvens |
3.600 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Montageeksempel
ID: ktq44m01
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.09.2025 02.44