TQ 700-02
项目编号:101192480
存档

产品描述
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 热塑外壳
- 单向操作/线长最大10 m
- 位置指示
- 大配线室
- 不允许挂钩扭曲
- 线缆最长到10m的张力
订货数据
型号TQ 700-02
商品编号(订购编号)101192480
EAN(欧洲商品编号)4030661352701
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-07
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-07
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-07
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
外壳材料玻璃纤维,热塑塑料
外壳材料玻璃纤维,热塑塑料
线长,最大10m
毛重230g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量2
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)100,000操作
B10D 常开触点(NO)100,000操作
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小0.75 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
宽度40.5mm
高度160mm
深度42.2mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流10A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-134A
开关元件开启工具(NC)
开关原理缓动
触点材料,电气银
注意
注(通用)与环境温度范围相关的紧急停止拉线开关的推荐电缆长度。嵌环在受力时会略微变形,安装时需多次拉紧拉绳。此后,拉绳必须使用吊环螺钉或张紧器重新拉直距离 2 米 ... 5 米时需要中间钢丝支撑,参见附件
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/06 22:41