TQ 900-22
项目编号:161184479
存档

产品描述
- 3 电缆进口 M 20 x 1.5
- 金属外壳
- 单向操作/线长最大50 m
- 位置指示
- 鲁棒设计
- 大配线室
- 不允许挂钩扭曲
- 外部密封圈
订货数据
型号TQ 900-22
商品编号(订购编号)161184479
EAN(欧洲商品编号)4030661332840
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-07
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-07
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-07
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
外壳材料金属,压铸锌
垫圈镀层材料涂色
外壳材料玻璃纤维,热塑塑料
线长,最小5m
线长,最大50m
毛重1,255g
总体数据 - 产品特性
指示灯是
常闭 (NC) 数量2
每个方向的常闭 (NO) 数量2
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)100,000操作
B10D 常开触点(NO)100,000操作
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
操动力,最大200N
操动行程400mm
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小.75 mm²
电缆截面,最大1 x 2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
传感器长度69.7mm
传感器宽度71.5mm
传感器高度,最小220.3mm
传感器高度,最大236.3mm
环境条件
防护等级IP65IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流6A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131A
开关元件NO触点,NC触点
开关原理缓动
触点材料,电气银
注意
注(通用)与环境温度范围相关的紧急停止拉线开关的推荐电缆长度。嵌环在受力时会略微变形,安装时需多次拉紧拉绳。此后,拉绳必须使用吊环螺钉或张紧器重新拉直拧紧的G24-M20指示灯必须单独订购,见附件。若长度超过10 m,则必须每隔3至5 m安装一个支撑点。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 22:20