TQ315AL-02
项目编号:103044923

产品描述
- 金属外壳
- 快速连接技术,连接端子可旋转45°
- 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
- 按EN 50041设计
订货数据
型号TQ315AL-02
商品编号(订购编号)103044923
EAN(欧洲商品编号)4030661616698
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-07
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-07
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-07
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
外壳结构类型标准结构设计
操动件型号符合 EN 50041B
外壳材料金属,压铸锌
垫圈镀层材料涂色
线长,最大25m
毛重462g
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
操动方向左
肯定断开操作力,最小50N
固定螺栓紧固力矩2Nm
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩2.6Nm
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小.34 mm²
电缆截面,最大1.5 mm²
电气连接 紧固力矩, 最低0.6Nm
电气连接 紧固力矩,最大值0.8Nm
机械参数 - 尺寸
长度32.4mm
宽度40mm
高度93.4mm
操动件宽度91mm
操动件高度21.4mm
环境条件
防护等级IP66IP67
工作环境温度-30 ... +80 °C
防护等级I
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui300 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
污染等级3
电气参数
热测试电流10A
要求额定短路电流400A
应用类别 AC-15240VAC
应用类别 AC-153A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-133A
开关元件2 NC
触点材料,电气银
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/19 07:50