TQ441-01/01Y-UE-R-M20
项目编号:
151160100
产品描述: TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20 |
(1) | |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
20 | 2 NO 触点 |
01/01 | 1个NC触点用于拉线/1个NC触点用于断线 |
(2) | |
Y | IP65 |
X | IP54 |
(3) | |
UE | 带交错触点 |
(4) | |
R | 有闭锁 |
(5) | |
S | 钥匙解锁 |
(6) | |
无 | 预紧力220 N * |
-1572 | 预紧力60 N * |
-1573 | 预紧力35 N * |
* 有关释放路径和力,请参见操作和安装部分 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 金属外壳
- 一侧操作 / 拉线长度达25 m
订货数据
型号 |
TQ441-01/01Y-UE-R-M20 |
商品编号(订购编号) |
151160100 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-07 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
外壳材料 |
轻合金压铸,油漆饰面 |
外壳材料 |
钢 |
毛重 |
720 g |
总体数据 - 产品特性
锁 |
是 |
常闭 (NC) 数量 |
2 |
机械参数
机械寿命,最少 |
30,000 操作 |
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大 |
0.6 Nm |
机械参数 - 连接技术
电缆入口 |
2 x M20 x 1,5 |
电缆截面,最大 |
4 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
电气连接 紧固力矩 |
1.7 Nm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
工作环境温度 |
-30 ... +90 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
400 V |
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
额定工作电压 |
380 VAC |
工作电流 |
4,000 mA |
开关原理 |
缓动型,带交错触点 |
开关频率 |
3,600 /h |
触点材料,电气 |
银 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 基本组件
尺寸图 基本组件
实例汇总
ID: ktq44m01
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/7 下午10:44