TQ700-20S
项目编号:163000084

产品描述
- 1 电缆进口 M20
- 热塑外壳
- 垂直安装
- 大配线室
- 不允许挂钩扭曲
- 拉线检测
- 2 触点
订货数据
型号TQ700-20S
商品编号(订购编号)163000084
EAN(欧洲商品编号)4030661445786
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-07
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-07
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-07
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
外壳材料玻璃纤维,热塑塑料
外壳材料玻璃纤维,热塑塑料
毛重255g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量0
每个方向的常闭 (NO) 数量2
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
操动力,最小74.8N
操动力,最大101.2N
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
宽度40.5mm
高度160mm
深度42.5mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流10A
开关元件常开触点(NO)
开关原理缓动
触点材料,电气银
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/26 19:30