235 滚轮棒杆 R
TR 235-11Z-RVA
TR 235-11Z-RVA
项目编号:
151108615
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
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
TR 235-11Z-RVA | Schmersal - The DNA of Safety