TR 235 ST-AS
项目编号:101213945
存档

产品描述
- AS-i M12插座
- 金属外壳
- 大量的二选一操动件
- 耐油和石油产品
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 符合EN 50047安装细节
- AS-i LED和状态显示
- 集成AS界面
- AS-i 用电源24
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号TR 235 ST-AS
商品编号(订购编号)101213945
EAN(欧洲商品编号)4030661404202
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 ASi-SaWcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
外壳结构类型标准结构设计
操动件型号符合 EN 50047C
外壳材料金属,压铸锌
垫圈镀层材料涂色
毛重195g
总体数据 - 产品特性
安全功能是
整个系统检测,状态是
辅助触点数量0
安全触点数量2
安全评估
标准型EN IEC 61508
性能水平,最高c
类别 1
PFH值1.14 x 10⁻⁶/h
注(PFH值)高达最多100,000次开关循环/年
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用1
任务时间20年
安全评估 - 故障排除
请注意:可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。
性能水平,最高d
类别 3
PFH值1.01 x 10⁻⁷/h
注(PFH值)高达最多100,000次开关循环/年
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用2
任务时间20年
机械参数
执行元件滚轮直杆
机械寿命, 最少1,000,000操作
操动力,最小9N
肯定断开操作力,最小19N
操动速度,最大1m/s
机械参数 - 连接技术
连接器连接插头M12,5芯,可旋转
连接器(电气)材料金属薄膜
机械参数 - 尺寸
传感器长度30mm
传感器宽度30mm
传感器高度106mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +60 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
最小相对湿度30%
最大相对湿度95%
注(相对湿度)不结冰无冷凝
抗振动10 ... 150 Hz, 振幅 .35 mm / 5 g
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
电气参数
电流消耗50mA
开关元件开启工具(NC)
开关原理缓动
开关频率5,000/h
电气参数 - AS-i
额定工作电压18 ... 31.6 VDC (极性反转保护)
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 版本 V 3.0
AS-i 概述 S-0.B.F.F
AS-i 输入,通道 1数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输
AS-i 输入,通道 2数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输
AS-i 输出,DO 0 ... DO 3无功能
AS-i 参数位,P0通道 2 已切换
AS-i 参数位,P1 ... P3无功能
AS-i 输入模块地址0
注(AS-i 输入模块地址)预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改
状态显示
注 (LED开关状态显示)(1)LED黄色:通道1 / AS-i SaW Bit .1(2)绿-红LED(AS-i Duo LED):供电电压 / 通信错误 / 从属地址=0(3)LED黄色:通道2 / AS-i SaW Bit 2.3
引脚分配
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
PIN 5功能接地连接
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/27 12:04