256 热塑外壳 - EN 50047,带操动件
TR 256-11ZUE
TR 256-11ZUE
存档
项目编号:
101145287
产品描述
2 电缆进口 M 20 x 1.5
符合EN 50047安装细节
热塑外壳
双绝缘
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
操动头可按4 x 90°重新安装
添加到观察清单
比较
订货号
TR 256-11ZUE | Schmersal - The DNA of Safety