TR 335-11ZUE | Schmersal - The DNA of Safety
More
335 滚轮棒杆 R
TR 335-11ZUE
TR 335-11ZUE
项目编号:
151082534
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
按EN 50041设计
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号