TR 461-13Y
项目编号:101058867
存档

产品描述
- 2 电缆进口 M 20 x 1.5
- 金属外壳
- 118 mm x 155 mm x 64 mm ( 基本结构)
- 操动件可调节 90°实现重新定位
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号TR 461-13Y
商品编号(订购编号)101058867
EAN(欧洲商品编号)4030661034058
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 DNV
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
工作原理机械式
滑动模式轮
外壳材料灰口铸铁,镀锌
垫圈镀层材料涂色
毛重2,013g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量3
每个方向的常闭 (NO) 数量1
机械参数
执行元件直杆
滚轮材料塑料
机械寿命, 最少10,000,000操作
注(机械寿命)接触寿命10000000次操作, 1A / 400V cos ᵠ = 0.4
操动角度,从开关轴左侧30°
操动角度,从开关轴右侧30°
接触窗口最大. 2 x 6 mm
操动速度,最小1mm/min
操动速度,最大1m/s
注(操动速度)垂直操动角度至开关轴的操动速度
机械参数 - 连接技术
电缆入口2 x M20 x 1,5
线缆截面,最小1.5 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面,最大13AWG
端子(机械)螺丝端子
机械参数 - 尺寸
传感器长度64mm
传感器宽度118mm
传感器高度201mm
万向轮直径25mm
ISO螺纹直径M4
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-30 ... +90 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui400 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流16A
额定工作电压400VAC
工作电流4,000mA
应用类别 AC-15400VAC
应用类别 AC-154A
开关元件1个NO 触点, 3个NC 触点
注(开关元件)有双断点
开关原理Slow action, double break
开关频率3,000/h
触点材料,电气银
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/04 07:35