235 金属外壳 - EN 50047,带操动件
TS 235-11Z-2219
TS 235-11Z-2219
存档
项目编号:
101159684
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
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
TS 235-11Z-2219 | Schmersal - The DNA of Safety