236 热塑外壳 - EN 50047,带操动件
TS 236-20Z-1565-2
TS 236-20Z-1565-2
存档
项目编号:
101215785
产品描述
仅仅为了定位
热塑外壳
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
双绝缘
符合EN 50047安装细节
操动头可按4 x 90°重新安装
添加到观察清单
比较
订货号
TS 236-20Z-1565-2 | Schmersal - The DNA of Safety