256 直杆 S
TS 256-11Z-M20
TS 256-11Z-M20
项目编号:
151160534
产品描述
2 电缆进口 M 20 x 1.5
符合EN 50047安装细节
热塑外壳
双绝缘
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
操动头可按4 x 90°重新安装
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
TS 256-11Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety