TS232-11
项目编号:151113333

产品描述
- 电镀分离式触点桥
- 螺丝连接
- 热塑外壳
请登录查看价格
订货数据
型号TS232-11
商品编号(订购编号)151113333
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-18
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-18
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCC
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
操动件材质Glass-fibre, thermoplastic
毛重24g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
机械参数
执行元件直杆
机械寿命, 最少20,000,000操作
操动力9N
接触窗口2 x 3.5 mm
操动速度 60mm/min
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子
电缆截面,最大2.5 mm²
环境条件
防护等级IP40
工作环境温度-40 ... +80 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
污染等级3
电气参数
热测试电流10A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131A
开关原理带自清洁触点的慢动作
开关频率5,000/h
触点材料,电气银(AgNi 15)
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/31 13:25