TS256-02ZH
项目编号:101145285
存档

产品描述
- 2 电缆进口 M 20 x 1.5
- 符合EN 50047安装细节
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- 耐油和石油产品
- 大量的二选一操动件
- 操动头可按4 x 90°重新安装
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号TS256-02ZH
商品编号(订购编号)101145285
EAN(欧洲商品编号)4030661433523
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
外壳结构类型标准结构设计
操动件型号符合 EN 50047B
外壳材料塑料,玻璃纤维增强
总体数据 - 产品特性
安全功能是
安全触点数量2
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)20,000,000操作
机械参数
执行元件直杆
机械寿命, 最少20,000,000操作
操动力,最小9N
肯定断开操作力,最小19N
操动速度,最小60mm/min
操动速度,最大1m/s
回弹时间符合操动速度的回弹时间
备注(切换时间)符合操动速度的切换时间
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小0.75 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
传感器长度31mm
传感器宽度58mm
传感器高度62.5mm
环境条件
工作环境温度-40 ... +80 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流10A
要求额定短路电流1,000A
应用类别 AC-154A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131A
开关元件2 NC
开关原理非同步触点
开关频率5,000/h
触点材料,电气银
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/29 12:46