TV10S 335-02Z-ST | Schmersal - The DNA of Safety
More
TV.S 335
TV10S 335-02Z-ST
TV10S 335-02Z-ST
项目编号:
151157472
产品描述
金属外壳
耐油和石油产品
操动头可按4 x 90°重新安装
40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
操动轴可旋转360°
按EN 50041设计
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号