TV10S 335-11Z-2290 | Schmersal - The DNA of Safety
More
TV.S 335
TV10S 335-11Z-2290
TV10S 335-11Z-2290
项目编号:
101143547
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
耐油和石油产品
操动头可按4 x 90°重新安装
40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
操动轴可旋转360°
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号