TV.S 335
TV10S 335-11Z-M20
TV10S 335-11Z-M20
项目编号:
151160104
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
带LED可选
金属外壳
耐油和石油产品
操动头可按4 x 90°重新安装
40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
操动轴可旋转360°
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
TV10S 335-11Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety