TV.S 355
TV10S 355-11Z
TV10S 355-11Z
存档
项目编号:
101117211
产品描述
3 电缆进口 M 20 x 1.5
带LED可选
金属外壳
耐油和石油产品
操动头可按4 x 90°重新安装
66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
操动轴可旋转360°
添加到观察清单
比较
订货号
TV10S 355-11Z | Schmersal - The DNA of Safety