TV10S 355-12Z
项目编号:151179256

产品描述
- 金属外壳
- 耐油和石油产品
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- 操动轴可旋转360°
请登录查看价格
订货数据
型号TV10S 355-12Z
商品编号(订购编号)151179256
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-09
ETIM 编号,7.0 版EC002591
ETIM 编号,6.0 版EC002591
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
外壳材料轻合金压铸
垫圈镀层材料涂色
毛重311g
安全评估
标准型BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)20,000,000操作
机械参数
执行元件其他
机械寿命, 最少1,000,000操作
强制断开角度7°
轴用的安装孔8mm
肯定断开力矩0.6Nm
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
机械数据 - 连接器B端
连接器型号母连接器
机械参数 - 尺寸
传感器长度65.3mm
传感器宽度66.7mm
传感器高度107mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
电气参数
热测试电流10A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-134A
开关原理缓动
开关频率1,000/h
触点材料,电气银
注意
注(通用)万向接头可补偿轴向位移(仅适用于10 mm轴孔)调整工具:用锁定螺丝来固定,轴预钻孔至销通过以90°为步长旋转操动头,可以拥有8个操动面。为此,需要使用星型T10螺丝刀。即使拆下螺钉,螺钉头也是自固定的。开关仍然不能被篡改。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 00:48