TV12H 235-11ZUE-RVA-U90-2769 | Schmersal - The DNA of Safety
More
235 滚轮摇杆 12H
TV12H 235-11ZUE-RVA-U90-2769
TV12H 235-11ZUE-RVA-U90-2769
项目编号:
103057191
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
操纵杆的角度每次可调节10°
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号