TV14H 235-20ZH | Schmersal - The DNA of Safety
More
235 滚轮摇杆 14H
TV14H 235-20ZH
TV14H 235-20ZH
项目编号:
101145056
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
仅仅为了定位
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
操纵杆的角度每次可调节10°
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号