TV1H 235-20Z | Schmersal - The DNA of Safety
More
235 滚轮摇杆 1H
TV1H 235-20Z
TV1H 235-20Z
项目编号:
151136903
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
仅仅为了定位
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
操纵杆的角度每次可调节10°
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号