015 滚轮摇杆 7H
TV7H 015-11Y
TV7H 015-11Y
项目编号:
131058062
产品描述
3 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
2 触点
67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本结构)
操动头每次可按4 x 90°重新定位
摇臂位置连续可调360°
摇臂可以调整角度 180°
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
TV7H 015-11Y | Schmersal - The DNA of Safety